Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm L4183GNGE
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Lengte600 mm
-
Leidingdoorsnede4 - 4 mm²
-
Aantal draden1
-
Gerelateerde SeriesAKA 18x125, Ceiling Pole 45, SLA 18x75
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding L4183GNGE
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L4183GNGE
Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
PDF