The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen
    • L5106
    EAN-nummer
    4012740838092
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1E6
    • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen

    Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol L5106

    Brutoprijs
    € 67,20
    / Stuk *
    € 67,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol

    L5106

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      19 mm
    • Lengte
      50000 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • Materiaal
      Poly­e­thy­leen (PE)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L5106
    PDF
    RoHS report L5106
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding L5106 | Hager Nederland

      Afbeelding L5106

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L5106 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad L5106

      Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      AKA181250ELN - Floor Lane - Bodemprofiel met deksel, 18x125 mm, aluminium geëloxeerd
      AKA181250ELN
      Floor Lane, bodemprofiel + deksel 18x125 mm, aluminium geëloxeerd
      Brutoprijs
      € 99,30
      / meter *
      € 99,30
      / meter *
    • 2
      SLA180750ELN - Vloerkanaal - Deksel 18x75 mm, 2 m, aluminium
      SLA180750ELN
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
      Brutoprijs
      € 50,60
      / meter *
      € 50,60
      / meter *
    • 3
      SL1807527030 - Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs
      SL1807527030
      Deksel vloerkanaal 18x75 mm, l=2 m, grijs
      Brutoprijs
      € 13,80
      / meter *
      € 13,80
      / meter *
    • 4
      SL1807507035 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
      SL1807507035
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 20,10
      / meter *
      € 20,10
      / meter *
    • 5
      SL1807501019 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige
      SL1807501019
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige
      Brutoprijs
      € 20,10
      / meter *
      € 20,10
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group