Aanbouwunit voor BK gestanst Q08 294x294mm BKSAQ08

EAN-nummer
4012002240755
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A2
€ 382,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    411 mm
  • Breedte
    388 mm
  • Meting a
    294 mm
  • Meting b
    294 mm
  • Mini­male dekvloer­hoogte
    45 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    45 - 130 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Kwadraat­vorm
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Droog
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
  • Materiaal onder­zijde zijwand
    Kunst­stof
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Nee
  • Materiaal deksel
    Staal
Func­ties
  • Met bodem door
    Nee
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    2 - 3 kN

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.