Aanbouwunit voor BK gestanst R06 Rond 215mm BKSAR06
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (12)Optionele accessoires
-
Toebehoren/montagemateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 16 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Lengte411 mm
-
Breedte388 mm
-
Minimale dekvloerhoogte77 mm
-
Nivelleerbereik45 - 130 mm
-
Diameter215 mm
-
Montage openingRond
-
Onderhoud van vloerDroog
-
MateriaalMetaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
Materiaal onderzijde zijwandKunststof
-
Deksel montageopeningNee
-
Materiaal dekselStaal
-
Met bodem doorNee
-
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)3 kN
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak2 kN
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKSAR06
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BKSAR06
Aanbouwunit voor BK gestanst R06 Rond 215mm
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-11-11
PDF355,71 kB -
Technische appendix (enkel product)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technische appendix (enkel product) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF235,17 kB