The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • BKZM203
    EAN-nummer
    4012002241899
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A2
    • Verzonken vloer­gootsystemen

    Rubber afdichtingstrip zelfklevend voor BK 20x3mm, lengte 10m BKZM203

    Brutoprijs
    € 27,20
    / Stuk *
    € 27,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Rubber afdichtingstrip zelfklevend voor BK 20x3mm, lengte 10m

    BKZM203

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKZM203
    PDF
    RoHS report BKZM203
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKZM203 | Hager Nederland

      Afbeelding BKZM203

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKZM203 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKZM203

      Rubber afdichtingstrip zelfklevend voor BK 20x3mm, lengte 10m

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKSAN045070 - Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      BKSAN045070
      Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      Brutoprijs
      € 61,00
      / set *
      € 61,00
      / set *
    • 2
      BKTMN600 - Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      BKTMN600
      Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 71,60
      / Stuk *
      € 71,60
      / Stuk *
    • 3
      BKZBSA7011 - Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2,4m
      BKZBSA7011
      Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2, 4m
      Brutoprijs
      € 13,90
      / meter *
      € 13,90
      / meter *
    • 4
      BKTMN400 - Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning
      BKTMN400
      Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 50,80
      / Stuk *
      € 50,80
      / Stuk *
    • 5
      BKSAN065110 - Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      BKSAN065110
      Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      Brutoprijs
      € 67,10
      / set *
      € 67,10
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group