The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • BKZN050
    EAN-nummer
    4012002241912
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A2
    • Verzonken vloer­gootsystemen

    Beugel voor nivelleerstift voor BK vanaf 65mm BKZN050

    Brutoprijs
    € 11,20
    / Stuk *
    € 11,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Beugel voor nivelleerstift voor BK vanaf 65mm

    BKZN050

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Alles bekijken (18)
    Previous
    Previous
    BKZNS70
    BKZNS70
    Nivelleerstift voor BK M8x70mm
    € 1,45/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS160
    BKZNS160
    Nivelleerstift voor BK M8x160mm
    € 6,15/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS140
    BKZNS140
    Nivelleerstift voor BK M8x140mm
    € 4,25/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZNS120
    BKZNS120
    Nivelleerstift voor BK M8x120mm
    € 3,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 32 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • BKZNS70

      Nivelleerstift voor BK M8x70mm

      € 1,45  / Stuk*
    • BKZNS160

      Nivelleerstift voor BK M8x160mm

      € 6,15  / Stuk*
    • BKZNS140

      Nivelleerstift voor BK M8x140mm

      € 4,25  / Stuk*
    • BKZNS120

      Nivelleerstift voor BK M8x120mm

      € 3,00  / Stuk*
    • BKZNS100

      Nivelleerstift voor BK M8x100mm

      € 2,80  / Stuk*
    • BKZNS90

      Nivelleerstift voor BK M8x90mm

      € 2,55  / Stuk*
    • BKZNS85

      Nivelleerstift voor BK M8x85mm

      € 2,45  / Stuk*
    • BKZNS80

      Nivelleerstift voor BK M8x80mm

      € 1,75  / Stuk*
    • BKZNS75

      Nivelleerstift voor BK M8x75mm

      € 1,50  / Stuk*
    • BKZNS25

      Nivelleerstift voor BK M8x25mm

      € 0,56  / Stuk*
    • BKZNS65

      Nivelleerstift voor BK M8x65mm

      € 1,35  / Stuk*
    • BKZNS60

      Nivelleerstift voor BK M8x60mm

      € 1,20  / Stuk*
    • BKZNS55

      Nivelleerstift voor BK M8x55mm

      € 1,15  / Stuk*
    • BKZNS50

      Nivelleerstift voor BK M8x50mm

      € 1,05  / Stuk*
    • BKZNS45

      Nivelleerstift voor BK M8x45mm

      € 0,93  / Stuk*
    • BKZNS40

      Nivelleerstift voor BK M8x40mm

      € 0,84  / Stuk*
    • BKZNS35

      Nivelleerstift voor BK M8x35mm

      € 0,77  / Stuk*
    • BKZNS30

      Nivelleerstift voor BK M8x30mm

      € 0,65  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • BKF200045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(45-70)mm droge reiniging

      € 311,00  / meter*
    • BKF600145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(145-190)mm droge reiniging

      € 640,00  / meter*
    • BKF600105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(105-150)mm droge reiniging

      € 635,00  / meter*
    • BKF600065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(65-110)mm droge reiniging

      € 630,00  / meter*
    • BKF600045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(45-70)mm droge reiniging

      € 630,00  / meter*
    • BKF400145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(145-190)mm droge reiniging

      € 520,00  / meter*
    • BKF400105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(105-150)mm droge reiniging

      € 515,00  / meter*
    • BKF400065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(65-110)mm droge reiniging

      € 510,00  / meter*
    • BKF400045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(45-70)mm droge reiniging

      € 510,00  / meter*
    • BKF300145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(145-190)mm droge reiniging

      € 401,00  / meter*
    • BKF300105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(105-150)mm droge reiniging

      € 397,00  / meter*
    • BKF300065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(65-110)mm droge reiniging

      € 394,00  / meter*
    • BKF300045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(45-70)mm droge reiniging

      € 388,00  / meter*
    • BKF200145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(145-190)mm droge reiniging

      € 321,00  / meter*
    • BKF200105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(105-150)mm droge reiniging

      € 318,00  / meter*
    • BKF200065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 200x(65-110)mm droge reiniging

      € 316,00  / meter*
    • BKW600090

      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 600x(90-130)mm droge reiniging

      € 755,00  / meter*
    • BKW200060

      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(60-100)mm droge reiniging

      € 357,00  / meter*
    • BKW200070

      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(70-110)mm droge reiniging

      € 361,00  / meter*
    • BKW200080

      Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 200x(80-120)mm droge reiniging

      € 364,00  / meter*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKZN050
    PDF
    RoHS report BKZN050
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKZN050 | Hager Nederland

      Afbeelding BKZN050

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKZN050 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKZN050

      Beugel voor nivelleerstift voor BK vanaf 65mm

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKSAN045070 - Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      BKSAN045070
      Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      Brutoprijs
      € 61,00
      / set *
      € 61,00
      / set *
    • 2
      BKTMN600 - Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      BKTMN600
      Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 71,60
      / Stuk *
      € 71,60
      / Stuk *
    • 3
      BKZBSA7011 - Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2,4m
      BKZBSA7011
      Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2, 4m
      Brutoprijs
      € 13,90
      / meter *
      € 13,90
      / meter *
    • 4
      BKTMN400 - Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning
      BKTMN400
      Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 50,80
      / Stuk *
      € 50,80
      / Stuk *
    • 5
      BKSAN065110 - Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      BKSAN065110
      Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      Brutoprijs
      € 67,10
      / set *
      € 67,10
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group