The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • BKZNS120
    EAN-nummer
    4012002241936
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A2
    • Verzonken vloer­gootsystemen

    Nivelleerstift voor BK M8x120mm BKZNS120

    Brutoprijs
    € 3,00
    / Stuk *
    € 3,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Nivelleerstift voor BK M8x120mm

    BKZNS120

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    BKZKM80
    BKZKM80
    Zeskantmoer M8 voor nivelleerstift
    € 1,05/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    BKZHP00
    BKZHP00
    Stelvoet met geluiddemper m8 voor BK
    € 6,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 40 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • BKF600105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(105-150)mm droge reiniging

      € 635,00  / meter*
    • BKF300065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(65-110)mm droge reiniging

      € 394,00  / meter*
    • BKF300105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(105-150)mm droge reiniging

      € 397,00  / meter*
    • BKF300145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(145-190)mm droge reiniging

      € 401,00  / meter*
    • BKF400045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(45-70)mm droge reiniging

      € 510,00  / meter*
    • BKF400065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(65-110)mm droge reiniging

      € 510,00  / meter*
    • BKF400105

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(105-150)mm droge reiniging

      € 515,00  / meter*
    • BKF400145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 400x(145-190)mm droge reiniging

      € 520,00  / meter*
    • BKF600045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(45-70)mm droge reiniging

      € 630,00  / meter*
    • BKF600065

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(65-110)mm droge reiniging

      € 630,00  / meter*
    • BKF300045

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 300x(45-70)mm droge reiniging

      € 388,00  / meter*
    • BKF600145

      Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 600x(145-190)mm droge reiniging

      € 640,00  / meter*
    • UDM3200SLQ06

      Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst Q06 200x200mm

      € 360,00  / Stuk*
    • UDM3215SLR06

      Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst R06 rond 215mm

      € 360,00  / Stuk*
    • UDM3244SLQ12

      Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst Q12 244x244mm

      € 383,00  / Stuk*
    • UDM3306SLR12

      Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst R12 rond 306mm

      € 383,00  / Stuk*
    • BKTMN400

      Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning

      € 50,80  / Stuk*
    • BKTMN600

      Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning

      € 71,60  / Stuk*
    • BKZN030

      Beugel voor nivelleerstift voor BK vanaf 45mm

      € 10,50  / Stuk*
    • BKZN050

      Beugel voor nivelleerstift voor BK vanaf 65mm

      € 11,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Verzinkt

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKZNS120
    PDF
    RoHS report BKZNS120
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKZNS120 | Hager Nederland

      Afbeelding BKZNS120

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKZNS120 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKZNS120

      Nivelleerstift voor BK M8x120mm

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BKSAN045070 - Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      BKSAN045070
      Nivelleer set voor BKSA bereik 45-70mm
      Brutoprijs
      € 61,00
      / set *
      € 61,00
      / set *
    • 2
      BKTMN600 - Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      BKTMN600
      Traverse voor BKF/BKW breedte 600mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 71,60
      / Stuk *
      € 71,60
      / Stuk *
    • 3
      BKZBSA7011 - Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2,4m
      BKZBSA7011
      Stootrand voor BK kunststof, grijs, lengte 2, 4m
      Brutoprijs
      € 13,90
      / meter *
      € 13,90
      / meter *
    • 4
      BKTMN400 - Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning
      BKTMN400
      Traverse voor BKF/BKW breedte 400mm met dekselondersteuning
      Brutoprijs
      € 50,80
      / Stuk *
      € 50,80
      / Stuk *
    • 5
      BKSAN065110 - Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      BKSAN065110
      Nivelleer set voor BKSA bereik 65-110mm
      Brutoprijs
      € 67,10
      / set *
      € 67,10
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group