Montagedeksel voor belasting tot 20 kN tbv UD grootte 3 gestanst Q06 200x200mm UDM3200SLQ06

EAN-nummer
4012002238318
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
€ 345,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    360 mm
  • Lengte
    360 mm
  • Meting a
    200 mm
  • Meting b
    200 mm
  • Dikte materiaal
    4 mm
  • Nomi­nale grootte
    340 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Kwadraat­vorm
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Droog
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.