The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken kanaalsysteem
    • UDS32050RE
    EAN-nummer
    4012002238417
    Verpakking
    145 stuks
    Artikelgroep
    3A3
    • Verzonken kanaalsysteem

    Buisinvoer voor UDS3 met uitbreekpoorten 20/32/40/50mm UDS32050RE

    Brutoprijs
    € 14,90
    / Stuk *
    € 14,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Buisinvoer voor UDS3 met uitbreekpoorten 20/32/40/50mm

    UDS32050RE

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Lengte
      398 mm
    • Aantal eenheden
      6
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Geel

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDS32050RE
    PDF
    RoHS report UDS32050RE
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UDS32050RE | Hager Nederland

      Afbeelding UDS32050RE

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UDS32050RE | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UDS32050RE

      Buisinvoer voor UDS3 met uitbreekpoorten 20/32/40/50mm

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2026-11-11 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding International 2026-11-11 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2026-11-11

      PDF
      236,11 kB
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Technische appendix (enkel product) en-GB 2026-09-29 | Hager Nederland

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UDB3165215 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(165-215)mm
      UDB3165215
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(165-215)mm
      Brutoprijs
      € 353,00
      / Stuk *
      € 353,00
      / Stuk *
    • 2
      UDB2165215 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(165-215)mm
      UDB2165215
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(165-215)mm
      Brutoprijs
      € 325,00
      / Stuk *
      € 325,00
      / Stuk *
    • 3
      UDB2215265 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(215-265)mm
      UDB2215265
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 2 428x428x(215-265)mm
      Brutoprijs
      € 338,00
      / Stuk *
      € 338,00
      / Stuk *
    • 4
      UK340483 - Vloergoot verzonken 3-compartimenten 340x48mm staal
      UK340483
      Vloergoot verzonken 3-compartimenten 340x48mm staal
      Brutoprijs
      € 146,00
      / meter *
      € 146,00
      / meter *
    • 5
      UDB3215265 - Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(215-265)mm
      UDB3215265
      Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(215-265)mm
      Brutoprijs
      € 368,00
      / Stuk *
      € 368,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group