Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 150x(40-60)mm droge reiniging BKW150040
EAN-nummer
4012002237274
Verpakking
24 Meter
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Deksel open vloergoot 1 producten beschikbaar
-
Aanbouwunits open vloergoot 10 producten beschikbaar
-
Bevestiging voor deksels vloergootsysteem 1 producten beschikbaar
-
Scheidingsschot vloergootsysteem vlakke vloer 3 producten beschikbaar
-
Eindstuk vloergoot 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte150 mm
-
Lengte2400 mm
-
Binnendoorsnede3750 - 3750 mm²
-
Minimale dekvloerhoogte40 mm
-
Nivelleerbereik40 - 60 mm
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)15
Gebruiksvoorwaarden
-
Maximale belasting2 - 3 kN
Instructies
-
Onderhoud van vloerDroog
Samenstelling
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Montagewijze scheidingswandSchroefbevestiging
-
Met scheidingswandNee
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Materiaal onderzijde zijwandStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
Desksel, deur
-
Materiaal dekselStaal
-
Afwerking dekselVerzinkt
-
Deksel montageopeningNee
-
Dekselbevestiging klemmendNee
Functies
-
Mogelijkheid ontkoppelen bodemdeel van vloergootJa
-
Met bodem doorJa
Downloads
-
Afbeelding
-
Instructiehandleiding
-
Handboek
-
Conformiteitsverklaring
Meer documentatie