AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA C-25A 30mA A 3M ARF575D
Brutoprijs
€ 399,00
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Kamrail 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN25 A
-
Nominale stroom bij -25 °C32,08 A
-
Nominale stroom bij -20 °C31,44 A
-
Nominale stroom bij -15 °C30,79 A
-
Nominale stroom bij -10 °C30,15 A
-
Nominale stroom bij -5 °C29,51 A
-
Nominale stroom bij 0 °C28,86 A
-
Nominale stroom bij 5 °C28,22 A
-
Nominale stroom bij 10 °C27,58 A
-
Nominale stroom bij 15 °C26,93 A
-
Nominale stroom bij 20 °C26,29 A
-
Nominale stroom bij 25 °C25,64 A
-
Nominale stroom bij 30 °C25 A
-
Nominale stroom bij 35 °C24,5 A
-
Nominale stroom bij 40 °C23,99 A
-
Nominale stroom bij 45 °C23,49 A
-
Nominale stroom bij 50 °C22,98 A
-
Nominale stroom bij 55 °C22,48 A
-
Nominale stroom bij 60 °C21,97 A
-
Nominale stroom bij 65 °C21,47 A
-
Nominale stroom bij 70 °C20,96 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 61009-110 kA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm10 kA
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
Uitvoering
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Pooltype1P+N
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2 - 2 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Aandraaimoment2,10 - 2,10 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN7,95 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte53,20 mm
-
Diepte70 mm
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ARF575D
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ARF575D
AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 10kA C-25A 30mA A 3M
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF886,86 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF272,74 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-02-25
PDF98,98 kB
Meer documentatie