The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 961842501

Wandcontactdoos zonder aardcontact, Integro, bruin 961842501

EAN-nummer
4011334240679
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

Wandcontactdoos zonder aardcontact, Integro, bruin

961842501

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Alles bekijken (13)
Previous
Previous
9191501
9191501
Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
€ 7,90/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
9191502
9191502
Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro
€ 8,24/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
91820
91820
Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, berker Integro
€ 3,34/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
91933
91933
Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
€ 11,15/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
91887
91887
Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
€ 3,71/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
91883
91883
Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, berker Integro
€ 3,64/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Toebehoren verplicht

  • 9191501

    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro

    € 7,90  / Stuk*
  • 9191502

    Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro

    € 8,24  / Stuk*
  • 91820

    Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, berker Integro

    € 3,34  / Stuk*
  • 91933

    Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro

    € 11,15  / Stuk*
  • 91887

    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro

    € 3,71  / Stuk*
  • 91883

    Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, berker Integro

    € 3,64  / Stuk*
  • 9191101

    Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro

    € 8,24  / Stuk*
  • 9191201

    Doos met aanraakWachter voor horizontale montage, 2-v., grijs, Integro

    € 8,24  / Stuk*
  • 9182002

    Doos met aanraakWachter Ø 45 mm, grijs, Integro

    € 2,98  / Stuk*
  • 91912

    Aanraakveilige doos 2-voudig horizontaal, diep met trekontlasting Integro, grijs

    € 7,90  / Stuk*
  • 9191102

    Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro

    € 8,14  / Stuk*
  • 91911

    Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro

    € 7,90  / Stuk*
  • 9188701

    Doos met aanraakWachter Ø 49 mm, grijs, Integro

    € 3,24  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
  • Nomi­nale span­ning
    250 - 250 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Bruin
  • RAL-­code
    8017
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Breedte
    55,50 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    32 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Zonder bescher­mings­con­tact
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Func­ties
  • Met oriëntatiever­lich­ting
    Nee
  • Met func­tie­ver­lich­ting
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 961842501 | Hager Nederland

    Afbeelding 961842501

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 961842501 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 961842501

    Wandcontactdoos zonder aardcontact, Integro, bruin

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker Integro

    PDF
    524,31 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity International 2022-05-23 | Hager Nederland

    Declaration of conformity International 2022-05-23

    Conformiteitsverklaring International 2022-06-02

    PDF
    141,67 kB
    Afbeelding Declaration of conformity International 2022-05-23 | Hager Nederland

    Declaration of conformity International 2022-05-23

    Conformiteitsverklaring International 2022-06-02

    PDF
    146,65 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group