WCD RA, schroefliftklemmen, Integro, antraciet 941852505
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (15)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 68 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom IN16 A
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Aantal eenheden1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Met opdrukNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 941852505
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 941852505
WCD RA, schroefliftklemmen, Integro, antraciet
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2022-11-25
PDF305,78 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF409,77 kB