Apparaat-wipschakelaar "USA/CANADA", polarwit, mat, Integro 936992509
EAN-nummer
4011334242307
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 23,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (13)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Impulsstroom15 A
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte34 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen10 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopDraaicontact
-
Met terugmeldcontactNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 936992509
Apparaat-wipschakelaar "USA/CANADA", polarwit, mat, Integro
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie