Wisselschak. met WCD randaarde met invoerstuk, opbouwserie, wit 479640
EAN-nummer
4011334203902
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 39,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
Samenstelling
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Type steker contactdoosSchuko
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Voor verticale montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.