Kabel- en kanaalinvoer, wit 1813
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (26)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Diepte36 mm
-
Hoogte38 mm
Installatie, montage
-
Geschikt voor opbouwmontageJa
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 1013
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1813
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1813
Kabel- en kanaalinvoer, wit
PDF
Meer documentatie