Bodemplaat voor combinaties 2-v, zelfdovend, opbouwserie 105440
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Breedte117 mm
-
Hoogte61 mm
-
Bodemplaat voor opbouwmontage2
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
Afwerking oppervlakteMat
-
OpdrukMet opdruk
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 105440
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 105440
Bodemplaat voor combinaties 2-v, zelfdovend, opbouwserie
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of conformity
dc24-1029
PDF264,44 kB