Wisselschak. met WCD zonder aardcontact, opbouwserie, polarwit 61673649
EAN-nummer
4011334206712
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 45,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
-
Schakelstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
Aansluitmogelijkheden
-
Met klauwbevestigingNee
Samenstelling
-
Type steker contactdoosZonder beschermingscontact
-
Stekerstand gedraaidNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 61673649
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 61673649
Wisselschak. met WCD zonder aardcontact, opbouwserie, polarwit
PDF
Meer documentatie