Wisselschak. met dubbele WCD randaarde, opbouwserie, polarwit 61402649
EAN-nummer
4011334287988
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K30
€ 52,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
Aansluitmogelijkheden
-
Met klauwbevestigingNee
Samenstelling
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Type steker contactdoosSchuko
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
AansluitwijzeSchakelaar met steekklemmen, wandcontactdoos met schroefklemmen
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging