Wisselschak. met WCD randaarde, opbouwserie, polarwit 61479649
Brutoprijs
€ 44,95
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 6 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
-
Schakelstroom10 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 35 °C
Aansluitmogelijkheden
-
Met klauwbevestigingNee
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 61479649
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 61479649
Wisselschak. met WCD randaarde, opbouwserie, polarwit
PDF
Meer documentatie