Wisselschak. met WCD randaarde, opbouwserie, wit 61479640
EAN-nummer
4011334204305
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 39,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code1013
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
Aansluitmogelijkheden
-
Met klauwbevestigingNee
Samenstelling
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Type steker contactdoosSchuko
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
MontagewijzeVoor verticale montage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.