Inbouwelement voor connector 22,2 mm 4505
EAN-nummer
4011334029519
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
Instellingen
-
Vertragingstijd uitschakelen40 s
-
Vertragingstijd inschakelen10 s
Gebruiksvoorwaarden
-
Opslag-/transport-temperatuur-30 - +60 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 4 mm²
Teksten
-
MontagewijzeMet buisklem voor mastbevestiging, Montage op inbouwdoos mogelijk, Voor wand- en mastmontage
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom10 A
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte35,30 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 4505
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-02-13
PDF312,31 kB
Meer documentatie