![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Berker TS sensor, 3-voudig, glas polarwit 168300
EAN-nummer
4011334384052
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 75143830
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 75143830
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Binaire ingang voor bussysteem 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Functies
-
Met ruimtethermostaatNee
Afmetingen
-
Hoogte160 mm
-
Breedte86 mm
-
Diepte5,70 mm
Samenstelling
-
Aantal bedieningspunten6
Bediening en signalering
-
Met led-indicatieJa
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalGlas
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Scherm
-
Met displayNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Teksten
-
MontagewijzeMet demontagezuignap, Voor verticale montage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 168300
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF139,21 kBInstallatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF156,73 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF136,40 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF135,79 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker TS
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF527,77 kB
Meer documentatie