KNX/EIB-ADAPTER 2 X 8V, TS SENSOR 75900031
EAN-nummer
4011334294740
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
75648001
KNX universele-interface 8-voudig, inbouw
€ 180,10/ Stuk
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Aantal ingangen16
Aansluitmogelijkheden
-
Met bussysteem KNX RFNee
Samenstelling
-
Externe signaalspanning noodzakelijkJa
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Verlichting
-
LED besturingJa
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Spanning
-
Ingangsspanning8 - 30 V
-
Type voedingDC
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 75900031
Productdatablad nl-NL 2025-12-21
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-01-27
PDF172,65 kB
Meer documentatie