Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig batterijvoeding, quicklink TRB302A
EAN-nummer
3250615989291
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: TRM702A
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: TRM702A
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Instellingen
-
Ondersteunde instelmodusETS, easy
Uitvoering
-
BussysteemRadiofrequent RF
Stroom / temperatuur
-
Aantal ingangen2
Samenstelling
-
Externe signaalspanning noodzakelijkNee
-
Radiofrequentie bidirectioneelNee
-
Met batterijJa
-
Met klimaat-regelingNee
Frequentie
-
Frequentieoverdracht868 - 868 MHz
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm0
Verlichting
-
LED besturingNee
Materiaal
-
MateriaalKunststof
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP30
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
Spanning
-
Ingangsspanning5 - 5 V
-
Type voedingDC
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TRB302A
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,60 MB -
KNX-productdatabase
KNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
VD5141,13 kBKNX-productdatabase da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD139,14 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,23 MBToepassingsgids nl-NL 2020-01-01
PDF1,25 MB
Meer documentatie