EAN-nummer
4011334294092
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K67
Brutoprijs
€ 12,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    139 mm
  • Breedte
    68 mm
  • Diameter
    68 mm
  • Diepte
    75 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    12
Kabel
  • Diameter kabel
    11 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Koppel­baar
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Oranje
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP3X

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.