The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Glas met aanraak­sen­soren
    • 75142034
    EAN-nummer
    4011334383802
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K86
    • Glas met aanraak­sen­soren

    KNX-touch 2-v, berker TS Sensor glas, alu 75142034

    Brutoprijs
    € 452,50
    / Stuk *
    € 452,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-touch 2-v, berker TS Sensor glas, alu

    75142034

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    1871
    1871
    Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
    € 35,40/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 1870

      Inbouwdoos voor berker TS Crystal Ball en berker TS sensor

      € 13,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Ja
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      12,50 mA
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      24,20 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      27 mm
    • Hoogte
      160 mm
    • Breedte
      86 mm
    • Diepte
      37,70 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      4
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      9006
    • Materiaal
      Aluminium, Glas
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend, Mat
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­meen KNX-­te­le­gram
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75142034
    PDF
    RoHS report 75142034
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75142034 | Hager Nederland

      Afbeelding 75142034

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75142034 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75142034

      KNX-touch 2-v, berker TS Sensor glas, alu

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Nederland

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
      Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09) | Hager Nederland

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      379,55 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker TS

      PDF
      527,77 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75141xx-75142xx-75143xx-75144xx-75146xx-75148xx - Push-button/Glass sensor (EN, 2009-04)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      270,53 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75642134 - KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker TS Sensor glas, alu
      75642134
      KNX-touch met therm. geconfig. 2-v, berker TS Sensor glas, alu
      Brutoprijs
      € 906,00
      / Stuk *
      € 906,00
      / Stuk *
    • 2
      75643030 - KNX-touch met therm. 3-v, berker TS Sensor glas, polarwit
      75643030
      KNX-touch met therm. 3-v, berker TS Sensor glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 870,00
      / Stuk *
      € 870,00
      / Stuk *
    • 3
      75144034 - KNX-touch 4-v, berker TS Sensor glas, alu
      75144034
      KNX-touch 4-v, berker TS Sensor glas, alu
      Brutoprijs
      € 610,00
      / Stuk *
      € 610,00
      / Stuk *
    • 4
      75642030 - KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, polarwit
      75642030
      KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, polarwit
      Brutoprijs
      € 799,00
      / Stuk *
      € 799,00
      / Stuk *
    • 5
      75142134 - KNX-touch geconfig. 2-v, berker TS Sensor glas, alu
      75142134
      KNX-touch geconfig. 2-v, berker TS Sensor glas, alu
      Brutoprijs
      € 511,00
      / Stuk *
      € 511,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group