KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, alu 75642034

EAN-nummer
4011334317890
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K86
€ 736,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    23 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    24,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    37,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Aluminium, Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Modus
    Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
  • Span­ning
    Gebruik aan de onbe­grensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroom­op­name in acht nemen), Sepa­rate stroomvoorziening vereist

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.