The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Huis- en gebouwautomatisering
  • Sensoren
  • Glas met aanraak­sen­soren
  • 75143034
  • Glas met aanraak­sen­soren

KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, alu 75143034

EAN-nummer
4011334383857
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K86
Brutoprijs
€ 503,00
/ Stuk *
€ 503,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, alu

75143034

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
1871
1871
Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
€ 32,55/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
  • 161

    Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

    € 37,00  / Stuk*

Bijpassende producten

  • 1870

    Inbouwdoos voor berker TS Crystal Ball en berker TS sensor

    € 12,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    12,50 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    24,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    37,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    6
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Aluminium, Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration 75143034
PDF
Hager RoHS report 75143034
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 75143034 | Hager Nederland

    Afbeelding 75143034

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 75143034 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 75143034

    KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, alu

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

    Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    379,26 kB
    Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09) | Hager Nederland

    Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)

    Nederlandstalige versie

    PDF
    379,55 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker TS

    PDF
    527,77 kB
  • KNX-productdatabase

    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,66 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

    KNX-productdatabase International 2023-08-25

    VD4
    1,45 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

    VD4
    2,34 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

    VD4
    1,84 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    1,41 MB
    Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

    KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

    KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    1,26 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    299,80 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

    PDF
    291,73 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    TXA114 - Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    TXA114
    Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    Brutoprijs
    € 306,00
    / Stuk *
    € 306,00
    / Stuk *
  • 2
    TGA200 - Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    Brutoprijs
    € 207,00
    / Stuk *
    € 207,00
    / Stuk *
  • 3
    1870 - Inbouwdoos voor berker TS Crystal Ball en berker TS sensor
    1870
    Inbouwdoos voor berker TS Crystal Ball en berker TS sensor
    Brutoprijs
    € 12,50
    / Stuk *
    € 12,50
    / Stuk *
  • 4
    1871 - Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
    1871
    Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
    Brutoprijs
    € 32,55
    / Stuk *
    € 32,55
    / Stuk *
  • 5
    75141930 - KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
    75141930
    KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
    Brutoprijs
    € 430,00
    / Stuk *
    € 430,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group