Glassensor 3v, met buskoppel. alu, conf. • 75143134 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Huis- en gebouwautomatisering
            • Sensoren
            • Glas met aanraak­sen­soren
            • 75143134
            75143134 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu
            75143134 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu
            75143134 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu

            KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu

            75143134

            75143134 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu
            75143134 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu
            75143134 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu
            • Glas met aanraak­sen­soren

            KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu 75143134

            EAN-nummer
            4011334383864
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            K86
            Brutoprijs
            € 560,00
            / Stuk *
            € 560,00
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Onmisbare accessoires

            Previous
            Previous
            1871
            1871
            Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
            € 32,55/ Stuk
            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Optionele accessoires

            • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
            • 161

              Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

              € 37,00  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Installatie, montage
            • Gemon­teerd op
              Inbouw­mon­tage
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 45 °C
            Func­ties
            • Met ruim­te­ther­mo­staat
              Ja
            Vermogen
            • Stroom­ver­bruik
              12,50 mA
            Afme­tingen
            • Inbouw­diepte
              24,20 mm
            • Inbouw­diepte inbouw­dozen
              27 mm
            • Hoogte
              160 mm
            • Breedte
              86 mm
            • Diepte
              37,70 mm
            Samen­stel­ling
            • Aantal bedie­nings­punten
              6
            Bedie­ning en signa­le­ring
            • Met led-in­di­catie
              Ja
            Materiaal
            • Kleur
              Aluminium
            • RAL-­code
              9006
            • Materiaal
              Aluminium, Glas
            • Afwerking opper­vlakte
              Glan­zend
            Scherm
            • Met display
              Nee
            Toebe­horen
            • Heeft tekst­veld
              Nee
            Teksten
            • Functie
              Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
            • Monta­ge­wijze
              Voor verti­cale montage
            • Tempe­ra­tuur
              Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,92 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding 75143134 | Hager Nederland

              Afbeelding 75143134

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager Nederland

              Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

              Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

              PDF
              379,26 kB
              Afbeelding Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09) | Hager Nederland

              Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)

              Nederlandstalige versie

              PDF
              379,55 kB
            • Technische appendix (multiproducten)

              Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

              Maattekeningen Berker TS

              PDF
              527,77 kB
            • KNX-productdatabase

              Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

              KNX-productdatabase International 2023-08-25

              VD4
              1,66 MB
              Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

              KNX-productdatabase International 2023-08-25

              VD4
              1,45 MB
              Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25

              VD4
              2,34 MB
              Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25

              VD4
              1,84 MB
              Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01

              KNXPROD
              1,41 MB
              Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager Nederland

              KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

              KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01

              KNXPROD
              1,26 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

              Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

              PDF
              291,73 kB
              Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

              Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

              PDF
              299,80 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              75141034 - KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, alu
              75141034
              KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, alu
              Brutoprijs
              € 372,00
              / Stuk *
              € 372,00
              / Stuk *
            • 2
              75141134 - KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, alu
              75141134
              KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, alu
              Brutoprijs
              € 430,00
              / Stuk *
              € 430,00
              / Stuk *
            • 3
              75141830 - KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
              75141830
              KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
              Brutoprijs
              € 372,00
              / Stuk *
              € 372,00
              / Stuk *
            • 4
              75141835 - KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, zwart
              75141835
              KNX-touch 1-v, berker TS Sensor glas, zwart
              Brutoprijs
              € 372,00
              / Stuk *
              € 372,00
              / Stuk *
            • 5
              75141930 - KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
              75141930
              KNX-touch geconfig. 1-v, berker TS Sensor glas, polarwit
              Brutoprijs
              € 430,00
              / Stuk *
              € 430,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group