The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Glas met aanraak­sen­soren
    • 75642030
    EAN-nummer
    4011334383970
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K86
    Kennisgeving EU Data Act
    • Glas met aanraak­sen­soren

    KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, polarwit 75642030

    Brutoprijs
    € 799,00
    / Stuk *
    € 799,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, polarwit

    75642030

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    € 213,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TXA114
    TXA114
    Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    € 315,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 40,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met ruim­te­ther­mo­staat
      Ja
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      23 mA
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      24,20 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      27 mm
    • Hoogte
      160 mm
    • Breedte
      86 mm
    • Diepte
      37,70 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal bedie­nings­punten
      6
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Materiaal
      Glas
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage
    • Modus
      Rege­laar­be­drijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
    • Span­ning
      Gebruik aan de onbe­grensde uitgang van de KNX voeding mogelijk (stroom­op­name in acht nemen), Sepa­rate stroomvoorziening vereist
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief busaan­kop­pe­laar
      Ja
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75642030
    PDF
    RoHS report 75642030
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75642030 | Hager Nederland

      Afbeelding 75642030

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75642030 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75642030

      KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Nederland

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
      Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (NL, 2013-09) | Hager Nederland

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (NL, 2013-09)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      524,12 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker TS | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker TS

      PDF
      527,77 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Nederland

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Afbeelding Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager Nederland

      Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75142835 - KNX-touch 2-v, berker TS Sensor glas, zwart
      75142835
      KNX-touch 2-v, berker TS Sensor glas, zwart
      Brutoprijs
      € 452,50
      / Stuk *
      € 452,50
      / Stuk *
    • 2
      75143935 - KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, zwart
      75143935
      KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, zwart
      Brutoprijs
      € 585,00
      / Stuk *
      € 585,00
      / Stuk *
    • 3
      75642034 - KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, alu
      75642034
      KNX-touch met therm. 2-v, berker TS Sensor glas, alu
      Brutoprijs
      € 799,00
      / Stuk *
      € 799,00
      / Stuk *
    • 4
      75143835 - KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, zwart
      75143835
      KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, zwart
      Brutoprijs
      € 526,00
      / Stuk *
      € 526,00
      / Stuk *
    • 5
      75143034 - KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, alu
      75143034
      KNX-touch 3-v, berker TS Sensor glas, alu
      Brutoprijs
      € 526,00
      / Stuk *
      € 526,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group