KNX-touch 4-v, berker TS Sensor glas, alu 75144034

EAN-nummer
4011334383901
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K86
Brutoprijs
€ 562,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
1871
1871
Inbouwdoos 2-v voor touchsensoren
€ 31,30/ Stuk

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Func­ties
  • Met ruim­te­ther­mo­staat
    Ja
Vermogen
  • Stroom­ver­bruik
    12,50 mA
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    24,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    27 mm
  • Hoogte
    160 mm
  • Breedte
    86 mm
  • Diepte
    37,70 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal bedie­nings­punten
    8
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Met led-in­di­catie
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Materiaal
    Aluminium, Glas
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Scherm
  • Met display
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Functie
    Voor schakel-, impuls, dim- en jaloe­zie­func­ties, Blok­keer­functie voor de sensor­vlak­ken, bijv. voor het schoon­maken van de glas­op­per­vlakken
  • Monta­ge­wijze
    Voor verti­cale montage
  • Tempe­ra­tuur
    Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor voor bedrijf als rege­laar bijpost, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.