KNX-touch 4-v, berker TS Sensor glas, zwart 75144835
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met ruimtethermostaatJa
-
Stroomverbruik12,50 mA
-
Inbouwdiepte24,20 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen27 mm
-
Hoogte160 mm
-
Breedte86 mm
-
Diepte37,70 mm
-
Aantal bedieningspunten8
-
Met led-indicatieJa
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
MateriaalGlas
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
TemperatuurExtra aansluiting voor externe temperatuursensor, Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost, Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
-
Inclusief busaankoppelaarJa
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75144835
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75144835
KNX-touch 4-v, berker TS Sensor glas, zwart
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)
Nederlandstalige versie
PDF379,55 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker TS
PDF527,77 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF299,80 kB