The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 75900032
    EAN-nummer
    4011334294764
    Verpakking
    1 Stuk

    Adapter voor relais 75900032

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Adapter voor relais

    75900032

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    75648001
    75648001
    KNX universele-interface 8-voudig, inbouw
    € 188,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Aantal ingangen
      8
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Externe signaal­span­ning nood­za­ke­lijk
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Verlich­ting
    • LED bestu­ring
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­ning
    • Ingangsspan­ning
      8 - 30 V
    • Type voeding
      DC
    Afme­tingen
    • Hoogte
      46 mm
    • Diepte
      12 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75900032
    PDF
    Hager RoHS report 75900032
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 75900032 | Hager Nederland

      Afbeelding 75900032

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75900032 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 75900032

      Adapter voor relais

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03) | Hager Nederland

      Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      119,62 kB
      Afbeelding Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (NL, 2007-03) | Hager Nederland

      Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (NL, 2007-03)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      120,35 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-27

      PDF
      172,65 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group