Wip met tekstv. IP44 inbouw, bruin 162901
EAN-nummer
4011334017547
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 22,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (8)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 13 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementEnkele wip
Materiaal
-
KleurBruin
-
RAL-code8011
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte83,70 mm
-
Breedte84,30 mm
-
Diepte15 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 162901
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 162901
Wip met tekstv. IP44 inbouw, bruin
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF237,12 kB
Meer documentatie