Vervallen

Afdekraam 3-v vert. berker Arsys, edelstaal 13340004

EAN-nummer
4011334172543
Verpakking
2 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 4 producten beschikbaar
  • Blind­deksel 14 producten beschikbaar
  • Centraal­plaat voor signaal­lamp 2 producten beschikbaar
  • Luid­spreker 2 producten beschikbaar
  • Onder­deel voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, RVS
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    3
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
  • Series
    Berker arsys

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.