The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 10310001
    EAN-nummer
    4011334175827
    Verpakking
    5 stuks

    Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, bruin 10310001

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, bruin

    10310001

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Kabe­l­in­voer
    • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage
    • 181709

      Buisinvoer, polarwit, opbouw

      € 4,83  / Stuk*
    • 181705

      Buisinvoer, zwart

      € 4,83  / Stuk*
    • 181309

      Kabel- en kanaalinvoer, polarwit, opbouw

      € 2,65  / Stuk*
    • 181305

      Kabel- en kanaalinvoer, zwart

      € 2,65  / Stuk*
    • 1813

      Kabel- en kanaalinvoer, wit

      € 1,69  / Stuk*
    • 102132

      Bodemplaat, brandwerend, 3-v, wit

      € 13,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Materiaal
    • Kleur
      Bruin
    • RAL-­code
      8011
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Duro­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      225 mm
    • Diepte
      35 mm
    • Inbouw­diepte
      33,50 mm
    Samen­stel­ling
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10310001 | Hager Nederland

      Afbeelding 10310001

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 10310001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10310001

      Opbouwafdekraam 3-v, berker Arsys, bruin

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group