Uitlopend

blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Arsys, edelstaal 6710440004

EAN-nummer
4011334276654
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K16
Brutoprijs
€ 27,25
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, RVS
  • Rela­tivo Sistema
    Berker arsys

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.