The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 13140004

Afdekraam 1-v, berker Arsys, edelstaal 13140004

EAN-nummer
4011334175131
Verpakking
10 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Afdekraam 1-v, berker Arsys, edelstaal

13140004

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal
  • 10290069

    Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, polarwit

    € 16,50  / Stuk*
  • 10290062

    Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, rood

    € 19,75  / Stuk*
  • 10020002

    1-voudige opbouwbehuizing, vlakke uitvoering, wit

    € 11,70  / Stuk*
  • 10020069

    1-voudige opbouwbehuizing, vlakke uitvoering, polarwit

    € 11,70  / Stuk*
  • 10029004

    1-voudige opbouwbehuizing, vlakke uitvoering, roestvrij edelstaal, gel

    € 19,65  / Stuk*

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    1
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Metaal, RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Hoogte
    80,50 mm
  • Breedte
    80,50 mm
  • Diepte
    9,50 mm
  • Aantal eenheden hori­zon­taal
    1
  • Aantal eenheden verti­caal
    1
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK02

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 13140004 | Hager Nederland

    Afbeelding 13140004

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 13140004 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 13140004

    Afdekraam 1-v, berker Arsys, edelstaal

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-11-07

    PDF
    148,45 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group