10020069
EAN-nummer
4011334207658
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 11,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Afmetingen
-
Hoogte83,50 mm
-
Breedte83,50 mm
-
Diepte21,30 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
MontagewijzeMet dubbelzijdige kleefband, bijv. voor de montage op ruiten