Vervallen

Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Arsys, edelstaal 11679004

EAN-nummer
4011334180494
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
513102
513102
Lichtsignaalelement E14
€ 16,30/ Stuk

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    E14
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Duro­plast, RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld, Gelakt
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Rela­tivo Sistema
    Berker arsys

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.