The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 28820069

Luidspreker, Arsys, polarwit 28820069

EAN-nummer
4011334342632
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Luidspreker, Arsys, polarwit

28820069

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Weer­stand
  • Impe­dantie
    8 Ω
Frequentie
  • Frequentie
    170 - 18000 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    35 mm
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Vermogen
  • Muziek­ver­mogen
    4 W
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 28820069 | Hager Nederland

    Afbeelding 28820069

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 28820069 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 28820069

    Luidspreker, Arsys, polarwit

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962,48 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

    PDF
    275,00 kB
    Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

    Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

    PDF
    272,13 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group