Centrd. met inbouwopening Ø 22,5 mm, berker Arsys, edelstaal 10710104
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 9 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Breedte71 mm
-
Hoogte71 mm
-
Diepte9 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
MateriaalMetaal, RVS
-
TekstZonder tekstveld
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10710104
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB