Centraalstuk met glasplaat, wip en tekstfolie, rood glans, inbouw IP44 1295
EAN-nummer
4011334010548
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
Brutoprijs
€ 30,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 11 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurRood
-
RAL-code3003
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte64,20 mm
-
Breedte64,20 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1295
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 1295
Centraalstuk met glasplaat, wip en tekstfolie, rood glans, inbouw IP44
PDF
Meer documentatie