Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, leeg, 1420x320x225 mm ZAL142
EAN-nummer
3250611070528
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R47
Brutoprijs
€ 580,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Insteekklem 2 producten beschikbaar
-
Inbouw montageaccessoires 1 producten beschikbaar
-
Dakplaat voor kast 2 producten beschikbaar
-
Toebehoren verdeelklemmen 1 producten beschikbaar
-
Documenthouder 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1420 mm
-
Breedte320 mm
-
Diepte225 mm
-
Dikte zijwand3,5 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slotSleutelslot
-
Slagvastheid IKIK10
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte1
-
Aantal flensplaatopeningen0
-
Aantal verdelerrijen4
Installatie, montage
-
Gemonteerd opSokkel
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
-
Afwerking oppervlakteMat
Deksel, deur
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
Spanning
-
Nominale spanning230 - 400 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ZAL142
-
Productgegevensblad
Productgegevensblad en-GB 2024-07-25
PDF1,46 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-10
PDF158,59 kB
Meer documentatie