Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm² KH25C
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Hoogte65,90 mm
-
Breedte102,40 mm
-
Diepte45,50 mm
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 25 mm²
-
Aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Nominale stroom80 A
-
Aantal polen5
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KH25C
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01
PDF2,62 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27
PDF161,88 kB