Vermogensautomaat h3, 3P 1600 A 50 kA LSI HNF990H
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactblok 1 producten beschikbaar
-
Nulspanningsspoel 6 producten beschikbaar
-
Handgreep voor vermogensautomaat 2 producten beschikbaar
-
Hangslotvergrendeling voor schakelaar 1 producten beschikbaar
-
Motorbediening 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 1 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom1600 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)100 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)100 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)50 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)60 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)9 kA
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
-
Aantal modulen12
-
Responstijd bij openen10 ms
-
AT_MagneticProtectionKnobSetting2,5, 5, 10
-
AT_RangeMagneticAdjustment8960 A, 11200 A, 14000 A, 17920 A, 19200 A, 19200 A, 19200 A
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting0 - 0 A
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aandraaimoment65 - 65 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Trip unitLSI
-
Afschakeltijd magnetische beveiliging100 - 200 ms
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In168,90 W
-
Vermogensverlies per pool bij In56,30 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Aansluitdoorsnede soepele ader3x 240 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader3x 240 mm²
-
Type connector/stekerKlem
-
Motorbediening geïntegreerdNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Positie voedingBidirectioneel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HNF990H
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-23
PDF287,24 kB