Vermogensautomaat h3, 3P 800 A 70 kA LSI plug-in HEE800G
EAN-nummer
3250613120863
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom800 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)100 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)100 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)60 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)9 kA
Uitvoering
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentInbouwapparaat insteektechniek
Capaciteit
-
Aantal modulen12
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
-
AT_MagneticProtectionKnobSetting2,5, 5, 8
-
AT_RangeMagneticAdjustment4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
Instellingen
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting0 - 0 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Aandraaimoment65 - 65 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
Functies
-
Trip unitLSI
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Afschakeltijd magnetische beveiliging100 - 200 ms
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Samenstelling
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader2x 240 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader2x 240 mm²
-
Type connector/stekerKlem
Bediening en signalering
-
Motorbediening geïntegreerdNee
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railNee
Voeding
-
Positie voedingBidirectioneel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HEE800G
Vermogensautomaat h3, 3P 800 A 70 kA LSI plug-in
PDF -
Installatiehandleiding
Disjoncteur Boitier moule H800_ H1000
Installatiehandleiding International 2013-12-11
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Meer documentatie