Vermogensautomaat h3, 3P 1000 A 70 kA LSI HEE970H
EAN-nummer
3250613349783
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
872
€ 4.780,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Shunt afschakeling 3 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 1 producten beschikbaar
-
Hangslotvergrendeling voor schakelaar 1 producten beschikbaar
-
Nulspanningsspoel 6 producten beschikbaar
-
Handgreep voor vermogensautomaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom1000 A
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)100 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)100 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)70 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)60 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)9 kA
Uitvoering
-
Aantal polen3
-
BedieningselementSchakel
-
Uitvoering componentVaste inbouw
Capaciteit
-
Aantal modulen12
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
Instellingen
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting0 - 0 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Aandraaimoment65 - 65 NM
-
Montage/aansluitpositieFront
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
Functies
-
Trip unitLSI
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Afschakeltijd magnetische beveiliging100 - 200 ms
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In186 W
-
Vermogensverlies per pool bij In62 W
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Samenstelling
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP4X
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader2x 240 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader2x 240 mm²
-
Type connector/stekerKlem
Bediening en signalering
-
Motorbediening geïntegreerdNee
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railNee
Voeding
-
Positie voedingBidirectioneel
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HEE970H
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-23
PDF285,31 kB
Meer documentatie