The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
    • MCCB toebe­horen
    • HXF039H
    EAN-nummer
    3250613370466
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    874
    • MCCB toebe­horen

    Vergrendeling draaibediening, h3 1250-1600 A HXF039H

    Brutoprijs
    € 48,10
    / Stuk *
    € 48,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Vergrendeling draaibediening, h3 1250-1600 A

    HXF039H

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HXF039H | Hager Nederland

      Afbeelding HXF039H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HXF039H | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HXF039H

      Vergrendeling draaibediening, h3 1250-1600 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-06-07 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTC320H - COM-module modbus met 2 in- en uitgangen
      HTC320H
      COM-module modbus met 2 in- en uitgangen
      Brutoprijs
      € 384,00
      / Stuk *
      € 384,00
      / Stuk *
    • 2
      HTG482H - Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45
      HTG482H
      Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45
      Brutoprijs
      € 41,20
      / Stuk *
      € 41,20
      / Stuk *
    • 3
      HTG471H - Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m
      HTG471H
      Modbus-kabel 1 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 1 m
      Brutoprijs
      € 38,50
      / Stuk *
      € 38,50
      / Stuk *
    • 4
      HTG474H - Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m
      HTG474H
      Modbus-kabel 5 m met RJ45 - RJ45 + aarde-draad 5 m
      Brutoprijs
      € 66,60
      / Stuk *
      € 66,60
      / Stuk *
    • 5
      HTC330H - CIP-kabel h3+, lengte 0,5 m
      HTC330H
      CIP-kabel h3+, lengte 0, 5 m
      Brutoprijs
      € 64,20
      / Stuk *
      € 64,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group